NEXTFRAME Estante para escalera, radio exterior, 6", negro
Image of HLO0690B NEXTFRAME Estante para escalera, radio exterior, 6", negro
Image of HLO0690B NEXTFRAME Estante para escalera, radio exterior, 6", negro

NEXTFRAME Estante para escalera, radio exterior, 6", negro

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID de catálogo: HLO0690B

NEXTFRAME Estante para escalera, radio exterior, 6", negro.

  • HLS Ladder Tray is a modular system that is easily configured for all unique installations
  • Ladder tray sections universally work with all ladder tray accessories
  • HLS Ladder feature rung spacing every 9" to support and relieve cable stress
  • La bandeja de escalera HLS es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones únicas
  • las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de la bandeja de escalera
  • la escalera HLS presenta una separación de peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables.

General

Catalog Number

HLO0690B

Color

Negro

Item Type

Modular SystemEasily Configured

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Specifications

  • Construction - Tubing
  • Finish - Black
  • Gauge - 16
  • Material - Steel
  • Radius - 10"

Style

Outside Radius

UPC

662620819662

Dimensiones

Running Space

Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in

Width

6 in

Certificaciones y Cumplimiento

Nema Rating

Heavy Duty

Relacionado con la Operación

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft