Image of NV2IG15 NV2IG15 - NV2 Series - Incandescent Body - Gray

NV2IG15 - NV2 Series - Incandescent Body - Gray

Marca: Killark

ID del Catálogo: NV2IG15

The NV2 Series Non-Metallic utility light is designed for uses with Incandescent or Quad-Pin Compact Fluorescent lamps. The fixtures are molded from a glass-filled thermoset polyester for high strength housing suitable for hazardous locations.

  • Las luminarias no metálicas de la serie NV2 combinan un equilibrio excepcional de resistencia, rigidez, dureza y propiedades eléctricas
  • Modelos fluorescentes o incandescentes que ahorran energía y mano de obra
  • Los accesorios incluyen reflectores de cúpula de policarbonato y extensión de pared
  • Moldeadas en poliéster termoestable relleno de vidrio al 30% para una gran resistencia
  • Resisten los efectos corrosivos de la mayoría de los productos químicos, hidrocarburos y disolventes
  • Diseñadas para aplicaciones de globo hacia abajo en interiores y exteriores.

Incandescent fixture body for NV2 Series.

General

Application

For use with NV2 Series lighting.

Catalog Number

NV2IG15

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Powder Epoxy Paint

Lamp Type

Incandescent

Light Source

Incandescent

Material

Polyester, Fiberglass Reinforced

Mounting Type

Luminaire Only

Number of Lamps

0

Optic Type

Luminaire Only

Series

NV Series

Type

Non-Metallic Incandescent Fixture Body

UPC

783936009582

Dimensiones

Dimensions

5 in x 5 in x 4 in

Gross Weight with Packaging

0.6

Height

4 in

Length

5 in

Width

5 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Configuración

Number of Lamps

0