Image of NV2IG15ASG NV2IG15ASG - 150W Incandescent Pendant with Standard Globe and Guard

NV2IG15ASG - 150W Incandescent Pendant with Standard Globe and Guard

Marca: Killark

ID del Catálogo: NV2IG15ASG

150W Incandescent Pendant with Standard Globe and Guard

  • Las luminarias no metálicas de la serie NV2 combinan un equilibrio excepcional de resistencia, rigidez, dureza y propiedades eléctricas
  • Modelos fluorescentes o incandescentes que ahorran energía y mano de obra
  • Los accesorios incluyen reflectores de cúpula de policarbonato y extensión de pared
  • Moldeadas en poliéster termoestable relleno de vidrio al 30% para una gran resistencia
  • Resisten los efectos corrosivos de la mayoría de los productos químicos, hidrocarburos y disolventes
  • Diseñadas para aplicaciones de globo hacia abajo en interiores y exteriores.

The NV2 Series Non-Metallic utility light is designed for uses with Incandescent or Quad-Pin Compact Fluorescent lamps. The fixtures are molded from a glass-filled thermoset polyester for high strength housing suitable for hazardous locations.

General

Catalog Number

NV2IG15ASG

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Lamp Type

Bi Pin

Light Source

Compact Fluorescent

Material

Polyester, Fiberglass Reinforced

Mounting Type

Pendant

Optic Type

Glass Globe - Clear

Series

NV

UPC

783936050560

Dimensiones

Hub Size

3/4"

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

150 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2