Image of HPJ24 Panel de conexión, conector, descargado, 24 puertos, 19" de ancho x 1,75" de alto

Panel de conexión, conector, descargado, 24 puertos, 19" de ancho x 1,75" de alto

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HPJ24

Panel de conexión, conector, descargado, 24 puertos, 19" de ancho x 1,75" de alto

  • Unloaded
  • 24-Port
  • 19" W X 1.75" High

General

Catalog Number

HPJ24

Color

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

UPC

662620611990

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

288