Image of FPR3SP Panel de montaje en bastidor OPTIchannel, 3) Paneles adaptadores FSP, sin carga

Panel de montaje en bastidor OPTIchannel, 3) Paneles adaptadores FSP, sin carga

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: FPR3SP

Panel de montaje en bastidor OPTIchannel, 3) Paneles adaptadores FSP, sin carga.

Swing Out Style Hinged Inner Drawer

FSP Adapter Panels Required

General

Adapter Type

FSP Panel

Catalog Number

FPR3SP

Compatibility

FSP-Series Panels

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material - Mounting Hardware

N/A

Number Of Ports

72

Shelves

1, Swing-Out

Style

Unloaded

UPC

662620813264

Dimensiones

Thickness

0.0625

Relacionado con el Conductor

Cable Entry

Rear

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • EIA/ECA-310-E
  • TIA-569-D

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Relacionado con la Operación

Adapter Type

FSP Panel

Compatibility

FSP-Series Panels

Configuración

Number Of Ports

72

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

85