Pasatapas de puesta a tierra rígido/IMC de 150 grados de 3/4 pulg.
Image of 1213 Pasatapas de puesta a tierra rígido/IMC de 150 grados de 3/4 pulg.

Pasatapas de puesta a tierra rígido/IMC de 150 grados de 3/4 pulg.

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1213

Pasatapas de puesta a tierra rígido/IMC de 150 grados de 3/4 pulg.

Insert ground wire through a RACO® lay-in style lug. Product is dual rated for either copper or aluminum grounding conductors.

  • La construcción de hierro maleable garantiza la protección mecánica
  • Electrochapado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Aislador clasificado para 150° C
  • Capacidad del cable de conexión a tierra - #14 Sol. - Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1213

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Grounding

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Bushings

Insulation Type

Insulated

Material

Malleable Iron

UPC

050169012130

Dimensiones

Dimensions

0.75 in x 1.406 in x 1.782 in

Height

1.782 in

Length

0.75 in

Trade Size

3/4 in

Weight

0.1 lb

Width

1.406 in

Clasificaciones Eléctricas

Grounding Wire Capacity Maximum

#4 STR

Grounding Wire Capacity Minimum

#14 SOL

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Grounding

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

15000