Image of HC6AB07 Latiguillo, Serie Ascent, Cat6A, Delgado, Azul, 7' de Longitud

Latiguillo, Serie Ascent, Cat6A, Delgado, Azul, 7' de Longitud

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HC6AB07

Latiguillo, Serie Ascent, Cat6A, Delgado, Azul, 7' de Longitud

  • Componente de categoría 6A verificado por terceros
  • enchufe optimizado para puertos de switch de alta densidad
  • garantía de aplicación de 10 Gigabit
  • calificado al 150 % del nivel de corriente PoE 802.3bt
  • conector optimizado para puertos de conmutación de alta densidad
  • garantía de aplicación de 10 Gigabits
  • cualificado para el 150% del nivel de corriente PoE 802.3bt

Standard Product

General

Catalog Number

HC6AB07

Color

Blue

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material - Insulation

Flame Redardant PVC

Material - Jacket

Flame Redardant PVC

Plug Type

RJ45

Specifications

  • Conductor - 26AWG UTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Dual Layer Flame-Retardant PVC - CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - Polycarbonate UL 94V-0

Temperature Rating

Per TIA

Type

Standard

UPC

662620228983

Dimensiones

Length

7 ft

Outside Diameter

0.218

Clasificaciones Eléctricas

Voltage Rating

300V AC kV

Relacionado con el Conductor

Conductor Stranding

Stranded

Conductor Type

Copper

Number of Conductors

8-Conductor

Wire Size

#24 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

Per TIA

Logística

Carton Quantity

40

Pallet Quantity

1920