Latiguillo, NEXTSPEED, Categoría 6, Diámetro bajo 28 AWG, Púrpura, 3 pies
Image of HCL6P03 Latiguillo, NEXTSPEED, Categoría 6, Diámetro bajo 28 AWG, Púrpura, 3 pies

Latiguillo, NEXTSPEED, Categoría 6, Diámetro bajo 28 AWG, Púrpura, 3 pies

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HCL6P03

Latiguillo, NEXTSPEED, Categoría 6, Diámetro bajo 28 AWG, purpura, 3 pies

  • Category 6
  • Low Diameter 28 AWG
  • Purple
  • 3 Foot

Low OD, Slim

General

Application

Data Exchange

Catalog Number

HCL6P03

Sub Brand

Copper Patch Cords

Temperature Rating

Per TIA

Type

NEXTSPEED Category 6 Patch Cords

UPC

662620619118

Clasificaciones Eléctricas

Voltage Rating

300 VAC

Relacionado con el Conductor

Number of Conductors

8-Conductor

Wire Size

#28 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL1863

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

Per TIA