Latiguillo, NEXTSPEED, Categoría 6, Diámetro bajo 28 AWG, Azul, 3 pies
Image of HCL6B03 Latiguillo, NEXTSPEED, Categoría 6, Diámetro bajo 28 AWG, Azul, 3 pies

Latiguillo, NEXTSPEED, Categoría 6, Diámetro bajo 28 AWG, Azul, 3 pies

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HCL6B03

Latiguillo, NEXTSPEED, Categoría 6, Diámetro bajo 28 AWG, Azul, 3 pies

  • Category 6
  • Low Diameter28 AWG
  • Blue
  • 3 Foot

General

Application

Data Transmission

Catalog Number

HCL6B03

Color

Blue

Sub Brand

Copper Patch Cords

Type

NEXTSPEED Category 6 Patch Cords

UPC

662620610191

Dimensiones

Length

3 ft

Clasificaciones Eléctricas

Voltage Rating

300 VAC

Relacionado con el Conductor

Number of Conductors

8-Conductor

Wire Size

#28 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL1863

Logística

Carton Quantity

80