Image of 6310 Pedestal de servicio Placa ciega

Pedestal de servicio Placa ciega

Marca: Raco

ID del Catálogo: 6310

Placa frontal ciega para pedestal de servicio.

  • Construcción de acero inoxidable
  • Protege el interior del pedestal cuando no hay ningún dispositivo instalado
  • Código de barras UPC

General

Accessory Type

Cover

Catalog Number

6310

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

6310

Plate Type

Blank Plate

Type

Plates

UPC

050169063101

Dimensiones

Dimensions

4.15 in x 2.53 in x 0.1 in

Height

0.1 in

Length

4.15 in

Weight

0.08 lb

Width

2.53 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

1

Pallet Quantity

7500