Placa de pared metálica de 1 vía, estándar, dúplex, blanco texturizado
Image of WTW-D Placa de pared metálica de 1 vía, estándar, dúplex, blanco texturizado

Placa de pared metálica de 1 vía, estándar, dúplex, blanco texturizado

Marca: TayMac

ID del Catálogo: WTW-D

Placa de pared metálica de 1 vía, estándar, dúplex, blanco texturizado.

Fácil de imprimir y pintar para igualar o complementar las paredes. No se arquea, agrieta ni deforma durante la instalación. Pintura en polvo norteamericana de primera calidad.

General

Catalog Number

WTW-D

Color

White

Finish Type

Textured

Material

Metal

Number of Gang(s)

1-Gang

Size

Standard

Style

Duplex

UPC

092326117234

Dimensiones

Altura del paquete

4.69 in

Ancho del paquete

3.03 in

Dimensions

0.17 in x 2.76 in x 4.51 in

Height

4.51 in

Length

0.17 in

Longitud del paquete

5.31 in

Peso del paquete

2.513 lb

Size

Standard

Weight

0.11 lb

Width

2.76 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

7000