Placa frontal para teléfono/datos/multimedia, placa frontal, carga posterior, 4 puertos, monocancha, blanco
Image of IFP14W Placa frontal para teléfono/datos/multimedia, placa frontal, carga posterior, 4 puertos, monocancha, blanco
Image of IFP14W Placa frontal para teléfono/datos/multimedia, placa frontal, carga posterior, 4 puertos, monocancha, blanco
Image of IFP14W Placa frontal para teléfono/datos/multimedia, placa frontal, carga posterior, 4 puertos, monocancha, blanco
Image of IFP14W Placa frontal para teléfono/datos/multimedia, placa frontal, carga posterior, 4 puertos, monocancha, blanco
Image of IFP14W Placa frontal para teléfono/datos/multimedia, placa frontal, carga posterior, 4 puertos, monocancha, blanco

Placa frontal para teléfono/datos/multimedia, placa frontal, carga posterior, 4 puertos, monocancha, blanco

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID de catálogo: IFP14W

Placa frontal para teléfono/datos/multimedia, placa frontal, carga posterior, 4 puertos, un gang, blanco.

  • Se adapta a todas las conexiones Hubbell Keystone (AV, datos y fibra)
  • Se suministra con etiquetas de papel, tapas de tornillos transparentes y de color a juego
  • Seguro
  • Requiere desmontaje para acceder a la conectividad

Accommodates Box Eliminator

General

Application

Standard Faceplate

Catalog Number

IFP14W

Color

Blanco

Construction

Molded

Construction Material - Main

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Cutout

NEMA 1-Gang

EU RoHS Indicator

Item Type

Keystone Faceplate

Material

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Material - Mounting Hardware

Screw

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Ports

4

Orientation

Vertical

Size

Standard

Type

Keystone

UPC

662620826547

Dimensiones

Display Size

4-Port

Size

Standard

Weight

0.023 lb

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Ports

4

Orientation

Vertical

Logística

Carton Quantity

25

Pallet Quantity

4050