Image of HBL316P4W Productos de servicio pesado, Dispositivos de manguito y pasador IEC, grado industrial, enchufe macho, 16 A 100-130 V, conexión a tierra de 2 polos

Productos de servicio pesado, Dispositivos de manguito y pasador IEC, grado industrial, enchufe macho, 16 A 100-130 V, conexión a tierra de 2 polos

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL316P4W

Heavy Duty IEC Pin and Sleeve Industrial Grade Male Plug, 16A 100-130V, 2-Pole 3-Wire Grounding, Terminal Screws, Watertight

  • Clavijas macizas de una sola pieza mecanizadas en latón macizo
  • El anillo de sellado con junta proporciona un cierre hermético
  • El collar elevado rodea cada clavija de fase

Watertight

General

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBL316P4W

Color

Yellow

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Cord Mounted

Number Of Poles

2-Pole

Specifications

  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene

Style

Standard Service

Type

Watertight Plug

UPC

783585403229

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

16 A

Connectivity

Pressure Terminal Screws

Phase

Single Phase

Voltage Rating

100-130 VAC

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

3-Wire

Wire Size

#14 AWG to #10 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Standard UL1682 and UL 1686C2

Nema Rating

Non-NEMA

Configuración

Cord Type

All Portable

Number Of Poles

2-Pole

Logística

Carton Quantity

10