Image of VSI125R407 Versamate Series Receptacle 125A 3P 4W 480V

Versamate Series Receptacle 125A 3P 4W 480V

Marca: Killark

ID del Catálogo: VSI125R407

VERSAMATE RECPT 125A 3P4W 480V

  • Opciones de fallo a tierra disponibles
  • Amplio espacio para el cableado que cumple los requisitos de doblado de cables NEC
  • Terminales de montaje ajustables
  • Pernos de cubierta de liberación rápida con cables triples para una extracción más rápida
  • Acabado de poliéster/epoxi aplicado electrostáticamente
  • El mango del interruptor tiene disposiciones para bloquear "ON" u "OFF" con hasta tres candados".

Killark VersaMate® VSI Series of Switched and Interlocked receptacles provides for a receptacle solution in hazardous location areas. NEMA 4X weather-ingress ratings allow for indoor and outdoor use, while the non-metallic construction ensures the ultimate in corrosive resistance. Color coding and pin configuration makes it physically impossible to mate plugs and receptacles of different voltages and current ratings. Interlocked switch mechanism prevents the accidental removal of the plug from the receptacle under load.

General

Catalog Number

VSI125R407

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Series

VSI Series

UPC

783936984544

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

1