Image of 1048 Sello knockout de 1 pieza de 2 pulg.

Sello knockout de 1 pieza de 2 pulg.

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1048

Sello knockout de 1 pieza de 2 pulg.

Close off unused openings in junction boxes or panel boards with RACO® knockout seals. Zinc steel seals provide installation integrity. Snap-in design makes installation easy.

  • La función de encaje a presión proporciona una instalación rápida y segura
  • Electrochapado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • El diseño de 1 pieza es ligero y fácil de usar
  • Homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 2 pulg.

General

Catalog Number

1048

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Knockout Seals

Material

Steel

UPC

050169010488

Dimensiones

Dimensions

0.387 in x 2.68 in x 2.68 in

Height

2.68 in

Length

0.387 in

Trade Size

2 in

Weight

0.043 lb

Width

2.68 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

14175