Image of 33195801 VS Series 24kV, 150kV BIL, Vacuum Under Oil Switch, 24"
Image of 33195801 VS Series 24kV, 150kV BIL, Vacuum Under Oil Switch, 24"

VS Series 24kV, 150kV BIL, Vacuum Under Oil Switch, 24"

Marca:

Trinetics

ID del Catálogo:

33195801

Interruptor de vacío bajo aceite de 24kV, 150kV BIL, 200A, con casquillos de arrastre de 24", manija manual, operador de motor de 120V, receptáculo de 5 clavijas, colgador de montaje en poste tipo NEMA y (2) protectores contra animales salvajes.

TRINETICS® high-performance 200A vacuum switches, available forsystem applications up to 34.5kV grounded wye, arefield proven in thousands of applications.

  • Interruptores únicos que combinan la tecnología de interrupción en vacío y aislamiento en aceite, nuestros interruptores de condensador de la serie VR se benefician de una vida útil de bajo coste, prolongada y sin mantenimiento, así como de la capacidad de realizar más de 30.000 operaciones
  • Clasificados para aplicaciones de interruptor de 15kV, 25kV y 35kV, 200A

Detalles del producto

General

Catalog Number

33195801

Interruption Type

Oil

Operating Mechanism

Motor

Switch Type

Vacuum in oil

Type

VS

UPC

096359598817

Clasificaciones Eléctricas

Creep and Leakage Distance

24"

Current Rating

200 A

Operating Voltage

120 VAC

Phase

Single Phase

Recursos y descargas

Especificaciones