Serie XCS Cubierta de estación de control - Contacto momentáneo Cubierta de un solo pulsador con dispositivo - Botón verde con placa de identificación
Image of XCS-0B1 Serie XCS Cubierta de estación de control - Contacto momentáneo Cubierta de un solo pulsador con dispositivo - Botón verde con placa de identificación

Serie XCS Cubierta de estación de control - Contacto momentáneo Cubierta de un solo pulsador con dispositivo - Botón verde con placa de identificación

Marca: Killark

ID del Catálogo: XCS-0B1

XCS Series - Aluminum Momentary Contact Single Push Button Cover With Device - Green Button With "Start" Nameplate - 1NO Contact Rating

Los cuerpos de los pulsadores, selectores y pilotos son de aluminio sin cobre. El eje de accionamiento de los pulsadores y selectores es de acero inoxidable.

Killark XCS SERIES CONTROL STATION Control Stations provide control solutions in hazardous location areas to supply; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas for indoor use are a Non-Factory Sealed unit requiring the need for a conduit seal fitting. UL Listed and CSA Certified.

General

Action

SP

Actuator

Momentary Pushbutton

Application

Hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fiber or flyings. Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants, and other processing or storage facilities where simil

Back Box Type

SWB

Catalog Number

XCS-0B1

Color

Green

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Copper-free aluminum

Series

XCS Series

Type

Aluminum Cover With Push Button

UPC

783936890050

Dimensiones

Depth

1-3/4

Dimensions

6.25 in x 6 in x 4.25 in

Gross Weight with Packaging

1.25

Height

4.25 in

Length

6.25 in

Width

6 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

10 A

Contact Rating

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;

Frequency Rating

50/60 Hz

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

1

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

UL File Number

E53360

Relacionado con la Operación

Action

SP

Actuator

Momentary Pushbutton

Configuración

Back Box Type

SWB