Sistema 110, bloque de cableado con patas, 50 pares
Image of 110BLK50BWL Sistema 110, bloque de cableado con patas, 50 pares

Sistema 110, bloque de cableado con patas, 50 pares

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: 110BLK50BWL

Sistema 110, bloque de cableado con patas, 50 pares

  • Incluye patas separadoras desmontables
  • Ideal para su uso en aplicaciones de conexión transversal y puntos de consolidación
  • Las regletas de terminación de la base están dentadas y divididas en incrementos de 5 pares
  • Los bloques de conexión están codificados por colores

With Legs

General

Accessory Type

Wiring Blocks

Catalog Number

110BLK50BWL

Compatibility

Within TIA-568C.2

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

SPEEDGAIN 110 Connecting Block System

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Mounting Screws

Number of Clips Per Row

6

Number Of Rows And Columns

2

Operating Temperature

0 Degrees C to 75 Degree C

Protection

None

Series

Cat 5E

Specifications

Material - Rugged high impact, flame-retardant polycarbonate

UPC

662620835709

Dimensiones

Dimensions

10.5 in x 1.6 in x 1.6 in

Height

1.6 in

Length

10.5 in

Width

1.6 in

Relacionado con el Conductor

Cable Specification

Per TIA-568C.2 Spec

Pairs Or Conductor

50-Pair

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL Listed

Relacionado con la Operación

Compatibility

Within TIA-568C.2

Operating Temperature

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuración

Number of Clips Per Row

6

Number Of Rows And Columns

2

Logística

Carton Quantity

24