Image of T37 T37 - 1" T Hub, Iron Form 7 Conduit Body

T37 - 1" T Hub, Iron Form 7 Conduit Body

Marca: Killark

ID del Catálogo: T37

1" T Hub, Iron Form 7 Conduit Body

  • Capacidades de sellado mejoradas Las juntas de sellado de neopreno proporcionan un sellado NEMA 3.
  • Adecuado para lugares húmedos cuando se utiliza con juntas.
  • Herrajes de sellado de alta calidad Tornillos de cubierta y arandelas de acero inoxidable 316 con juntas de neopreno.
  • Innovador diseño de clip de resorte para facilitar la instalación y el uso repetido.
  • Para uso con conductos rígidos roscados de acero o aluminio.
  • Diseño de parte posterior plana para una mayor capacidad de cableado y estabilidad de montaje.

Intermateability UL Listed and CSA Certified interchangeability with competitive products. Suitable for wet locations when used with gaskets. Innovative spring clip design for installation ease and repeat usage. Smooth integral wire bushings protects cabl

General

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

T37

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Hub Pattern

T

Material

Iron

Type

Conduit Body

UPC

783936011325

Dimensiones

Dimensions

8 in x 4 in x 3 in

Gross Weight with Packaging

2.46

Height

3 in

Hub Size

1"

Length

8 in

Weight

2.46 lb

Width

4 in

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11852

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

UL File Number

E3397

Configuración

Hub Pattern

T

Logística

Carton Quantity

2