Image of MM1410C 2-Gang Weatherproof Flip Cover, 55-in-1, Flat, Clear
Image of MM1410C 2-Gang Weatherproof Flip Cover, 55-in-1, Flat, Clear
play
360 View
Image of MM1410C 2-Gang Weatherproof Flip Cover, 55-in-1, Flat, Clear
Image of MM1410C 2-Gang Weatherproof Flip Cover, 55-in-1, Flat, Clear

2-Gang Weatherproof Flip Cover, 55-in-1, Flat, Clear

Marca:

TayMac

ID del Catálogo:

MM1410C

2-Gang Weatherproof Flip Cover, 55-in-1, Flat, Clear

  • La construcción de policarbonato de alto impacto proporciona la máxima durabilidad
  • El sistema de montaje de bocallave Quick-Fit permite la instalación en menos de un minuto
  • Tecnología de sistema adaptador de ajuste universal (U-Fast) para configuraciones de dispositivos personalizadas 55 en 1, viene preconfigurado para GFCI
  • Incluye junta adherida y tornillería de montaje
  • Lengüeta bloqueable

Detalles del producto

General

Application

Flat

Catalog Number

MM1410C

Color

Clear

Construction

Nonmetallic

Cover Type

Blank/Flat

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Polycarbonate

Mounting Method

Vertical

Number of Gang(s)

2-Gang

Type

Cover

UPC

092326100625

Dimensiones

Cubic Capacity

14.127 cu.in

Depth

0.625 in

Height

5.54 in

Weight

0.559 lb

Width

4.08 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

10

Packaging Type

Shrink

Pallet Quantity

960

Standard Package

10