Image of TB67SA TB67SA - 2" TB Hub, Aluminum Form 7 Conduit Body,

TB67SA - 2" TB Hub, Aluminum Form 7 Conduit Body,

Marca: Killark

ID del Catálogo: TB67SA

2" TB Hub, Aluminum Form 7 Conduit Body,

  • Capacidades de sellado mejoradas Las juntas de sellado de neopreno proporcionan un sellado NEMA 3.
  • Adecuado para lugares húmedos cuando se utiliza con juntas.
  • Herrajes de sellado de alta calidad Tornillos de cubierta y arandelas de acero inoxidable 316 con juntas de neopreno.
  • Innovador diseño de clip de resorte para facilitar la instalación y el uso repetido.
  • Para uso con conductos rígidos roscados de acero o aluminio.
  • Diseño de parte posterior plana para una mayor capacidad de cableado y estabilidad de montaje.

Intermateability UL Listed and CSA Certified interchangeability with competitive products. Suitable for wet locations when used with gaskets. Innovative spring clip design for installation ease and repeat usage. Smooth integral wire bushings protects cabl

General

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

TB67SA

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Hub Pattern

TB

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Conduit Body

UPC

783936080758

Dimensiones

Dimensions

9.625 in x 6.25 in x 3.875 in

Gross Weight with Packaging

1.88

Height

3.875 in

Hub Size

2"

Length

9.625 in

Width

6.25 in

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11852

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

UL File Number

E3397

Configuración

Hub Pattern

TB