TradeSelect, Interruptor decorador, Grado residencial, Interruptor basculante, CA de uso general, Unipolar, 15A 120/277V CA, Cableado posterior
Image of RSD115BK TradeSelect, Interruptor decorador, Grado residencial, Interruptor basculante, CA de uso general, Unipolar, 15A 120/277V CA, Cableado posterior

TradeSelect, Interruptor decorador, Grado residencial, Interruptor basculante, CA de uso general, Unipolar, 15A 120/277V CA, Cableado posterior

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: RSD115BK

tradeSELECT® Decorator Switch, Residential Grade, Rocker Switch, General Purpose AC, Single-Pole, 15A 120/277V AC Push Back and Side Wired

  • Balancín suave y silencioso
  • Función de autoconexión a tierra de serie
  • Tapa y base soldadas por ultrasonidos

General

Catalog Number

RSD115BK

Color

EU RoHS Indicator

Yes

Specifications

  • Base and body - PVC
  • Contacts - Copper alloy
  • Mounting strap - Galvanized steel
  • Rocker - Polycarbonate
  • Terminal screws - Steel
  • Terminals - Brass

UPC

883778101168

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • CSA Certified
  • Listed to UL Standard 20

Logística

Carton Quantity

100

Pallet Quantity

9000