Image of VM1L4030 VM1L4030 - VM1L Series LED Low Bay, Hazardous Rated 40 Watt, 120-277 VAC 5000K, 5490 Lumens
Image of VM1L4030 VM1L4030 - VM1L Series LED Low Bay, Hazardous Rated 40 Watt, 120-277 VAC 5000K, 5490 Lumens

VM1L4030 - VM1L Series LED Low Bay, Hazardous Rated 40 Watt, 120-277 VAC 5000K, 5490 Lumens

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

VM1L4030

VM1L Series LED Low Bay, Hazardous Rated 40 Watt, 120-277 VAC 5000K, 5490 Lumens

  • Supplemental 20KA/10KV Surge Protection is standard for 120-277 VAC models & 10KA/10KV Surge Protection is standard for 347-480 VACmodels.
  • Reduced profile with Traditional Industrial Appearance and Suitability
  • Wide variety of optics including globes, globes with reflectors, all-glass refractors, and spin-top refractors
  • Swing-Barrel Nut patented tank mounting system
  • Optional Mounting arrangements including Pendant, Wall, Ceiling, Stanchion and others
  • VM1L LED Housings can be retrofitted to existing VM splice boxes to upgrade from HID sources
  • Energy Savings – less than 55 Watts of Power
  • Long Life – 50,000 - 55,000 maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000°K (CCT) 70 CRI
  • Ambient suitability -40°C to 55°C
  • Instant on – including after power interruption
  • “World Voltage” 120-277VAC 50/60Hz
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • Dual Driver Option (DDR) – For additional energy savings, half of the fixture can be turned off
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • La protección suplementaria contra sobretensiones de 20KA/10KV es estándar para los modelos de 120-277 VCA y la protección contra sobretensiones de 10KA/10KV es estándar para los modelos de 347-480 VCA. Amplia variedad de ópticas, incluidos globos, globos con reflectores, refractores totalmente de cristal y refractores giratorios
  • sistema de montaje de depósito patentado Swing-Barrel Nut
  • disposiciones de montaje opcionales, incluidos colgante, pared, techo, soporte y otros
  • Las carcasas LED VM1L se pueden adaptar a las cajas de empalme VM existentes para actualizar las fuentes HID
  • Ahorro de energía - menos de 55 vatios de potencia
  • Larga vida útil - 50.000 - 55.000 horas sin mantenimiento hasta un 70% de lúmenes iniciales
  • Luz blanca nítida para una excelente reproducción cromática - Cromaticidad 5000°K (CCT) 70 CRI
  • Adecuada para ambientes de -40°C a 55°C
  • Encendido instantáneo, incluso después de una interrupción del suministro eléctrico
  • "Tensión mundial" 120-277VAC 50/60Hz
  • Conexiones de placa LED sin soldaduras - Resistente a las vibraciones
  • Opción de doble controlador (DDR) - Para ahorrar energía adicional, se puede apagar la mitad de la luminaria
  • LM80-08 Medición del mantenimiento del flujo luminoso para fuentes de luz LED
  • LM79-08 Fotometría "absoluta" certificada, incluyendo cromaticidad del color para iluminación de estado sólido
  • Valores L70 - Nomenclatura industrial para horas de uso hasta el 70% de los lúmenes iniciales (TM-21+ Cal. )

The VM1L Series is a low profile low bay energy efficient LED. The design of the VM1L makes it suitable for harsh and hazardous environments using a cast copper-free aluminum housing and mount. Its low profile design allows it to fit in areas where there low ceiling heights will not allow for a larger fixture while still supplying high quality illumination.

Detalles del producto

General

Application

  • CERTILITE® V VM1L LED fixtures are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC, Typical applications include manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical processing facilities, sewage treatment plants, off-shore and dockside installations, garages and storage facilities

Catalog Number

VM1L4030

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Powder Epoxy Paint

Light Source

LED

Lumen Range

5,001-10,000 lm

Lumens

5267

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Luminaire Only

Optic Type

Luminaire Only

Series

VM1L

UPC

783936097947

Dimensiones

Weight

15.5 lb

Clasificaciones Eléctricas

Current Rating

30 A

Frequency Rating

50/60 Hz

Lumens Per Watt

131.7

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

40 W

Certificaciones y Cumplimiento

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Recursos y descargas