VM3S100 - VM3 Series - 100W High Pressure Sodium Quadri-Volt Housing
Image of VM3S100 VM3S100 - VM3 Series - 100W High Pressure Sodium Quadri-Volt Housing

VM3S100 - VM3 Series - 100W High Pressure Sodium Quadri-Volt Housing

Marca: Killark

ID del Catálogo: VM3S100

VM3 Series - 100W High Pressure Sodium Quadri-Volt Housing

  • Tanque de balasto y caja de empalmes - aleación de aluminio sin cobre resistente a la corrosión con acabado de epoxi/poliéster en polvo horneado, aplicado electrostáticamente para una protección completa y uniforme contra la corrosión.
  • Todos los herrajes externos - acero inoxidable 316.
  • Protectores - aleación de aluminio sin cobre pintado o 316SS para ópticas de vidrio de 7-3/4" y reflectores cerrados.
  • Los protectores de los refractores giratorios son de acero chapado.
  • Reflectores - poliéster reforzado con fibra de vidrio ligero y resistente a la corrosión, o aluminio sin cobre. Siete tipos de cajas de empalme para montaje: colgante, colgante flexible, techo, soporte de pared, cono superior, soporte en ángulo de 25°, soporte recto, en una variedad de tamaños de entrada, incluido M20 para el estilo de techo VMX, auxiliar de cuarzo, HPS de reencendido instantáneo, protectores de balasto, etc. Normalmente se envían como componentes para una entrega rápida, o se pueden pedir montados de fábrica con o sin lámparas.

The VM3 Series is a low bay and high bay HID luminaire. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and mount that is suitable for harsh and hazardous environments.

General

Catalog Number

VM3S100

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Powder Epoxy Paint

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Luminaire Only

Optic Type

Luminaire Only

Series

VM3 Series

UPC

783936966069

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Voltage Rating

Quad - 120/277/347/480 VAC

Wattage

100 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2