Image of VM4LB630S4GLG VM4LB630S4GLG - VM4LB 120-277V 1-1/4" Straight Stanchion Mount Fluted Globe with Guard

VM4LB630S4GLG - VM4LB 120-277V 1-1/4" Straight Stanchion Mount Fluted Globe with Guard

Marca: Killark

ID del Catálogo: VM4LB630S4GLG

VM4LB 120-277V Globo acanalado de 1-1/4" para montaje recto con pata de cabra y protección.

  • Supplemental 20KA/10KV Surge Protection is standard for 120-277 VAC models & 10KA/10KV Surge Protection is standard for 347-480 VAC models.
  • Traditional Industrial Appearance, Suitability, and Photometric Performance
  • Wide variety of optics including globes, globes with reflectors, all-glass refractors, spin-top refractors and flat lens
  • Swing-Barrel Nut patented tank mounting system
  • Optional Mounting arrangements including Pendant, Wall, Ceiling, Stanchion and others
  • VM4L LED Housings can be retrofitted to existing VM splice boxes to upgrade from HID sources
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT range) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – less than 130 Watts of Power
  • Long Life – 50,000 - 55,000 maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -40°C to 65°C on select models
  • Instant On – Including after power interruption
  • World Voltage 120 – 277VAC 50/60Hz
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • Dual Driver Option (DDR) – For additional energy savings, half of the fixture can be turned off
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Two LED internal heat sink styles » Bulb VM4LB » Concave VM4LC
  • La protección suplementaria contra sobretensiones de 20KA/10KV es estándar para los modelos de 120-277 VCA y la protección contra sobretensiones de 10KA/10KV es estándar para los modelos de 347-480 VCA. Aspecto industrial tradicional, idoneidad y rendimiento fotométrico
  • Amplia variedad de ópticas, incluidos globos, globos con reflectores, refractores totalmente de cristal, refractores con tapa giratoria y lentes planas
  • Sistema de montaje de depósito patentado Swing-Barrel Nut
  • Disposiciones de montaje opcionales, incluidos colgante, pared, techo, montante y otros
  • Las carcasas LED VM4L se pueden adaptar a las cajas de empalme VM existentes para actualizar las fuentes HID
  • Luz blanca nítida para una excelente reproducción cromática - Cromaticidad 5000 K (rango CCT) aprox. 70 CRI
  • Ahorro de energía - menos de 130 vatios de potencia
  • Larga vida útil - 50.000 - 55.000 horas sin mantenimiento al 70% de lúmenes iniciales
  • Adecuación ambiental -40°C a 65°C en modelos seleccionados
  • Encendido instantáneo - Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico
  • Tensión mundial 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Conexiones de la placa LED sin soldaduras - Resistentes a las vibraciones
  • Opción de doble driver (DDR) - Para un mayor ahorro de energía, la mitad de la luminaria se puede apagar
  • Conexiones de la placa LED sin soldaduras - Resistente a las vibraciones
  • LM80-08 Medición del mantenimiento del lumen para fuentes de luz LED
  • LM79-08 Fotometría "absoluta" certificada, incluido el color de cromaticidad para iluminación de estado sólido
  • Valores L70 - Nomenclatura industrial para horas de uso hasta el 70% de los lúmenes iniciales (TM-21+ Cal. )
  • Dos estilos de disipador de calor interno LED " Bulbo VM4LB " Cóncavo VM4LC

The VM2L/VM4L Series is a low bay and high bay fixture using energy efficient LED's. The design of the VM2LB & VM4LB with the bulb style heat sink creates a light distribution similar to a HID lamp. The design of the VM2LC & VM4LC with the concave style heat sink creates a light distribution with no up light. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and mount that is suitable for harsh and hazardous environments. With the design of this fixtures internal heat sink keeps a clean look on the outside of the fixture creating a LED fixture that does not contain external heat fins.

General

Catalog Number

VM4LB630S4GLG

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Light Source

LED

Lumen Range

5,001-10,000 lm

Lumens

6278

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Stanchion Straight 90°

Optic Type

Glass Globe - Clear

Series

VM4L

UPC

783936164380

Dimensiones

Hub Size

1-1/4"

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Lumens Per Watt

157

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

40 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

IP Rating

IP66

Relacionado con la Operación

Lumen Range

5,001-10,000 lm

Lumens

6278