Image of VM4S150 VM4S150 - VM4 Series - 150W High Pressure Sodium Quadri-Volt Housing

VM4S150 - VM4 Series - 150W High Pressure Sodium Quadri-Volt Housing

Marca: Killark

ID del Catálogo: VM4S150

VM4 Series - 150W High Pressure Sodium Quadri-Volt Housing

  • Ballast tank and splice box – corrosion resistant copper-free aluminum alloy with baked powder epoxy/polyester finish, electrostatically applied for complete, uniform corrosion protection.
  • All external hardware – 316 stainless steel.
  • Guards – painted copper-free aluminum alloy or 316SS for 7-3/4” glass optics and Enclosed Reflectors.
  • Spin-top Refractor Guards are Plated Steel.
  • Reflectors – lightweight, corrosion resistant fiberglass reinforced polyester, or copper-free aluminum.
  • Seven mounting splice box types
  • Pendant, Flex Pendant, Ceiling, Wall bracket, Cone Top, 25° Angle Stanchion, Straight Stanchion – in a variety of entry sizes, including M20 for the VMX ceiling style.
  • Quartz auxiliary, HPS instant restart, Ballast Protectors
  • Normally shipped as components for fast delivery, or may be ordered factory assembled with or without lamps.
  • Options for fuses and quick disconnect
  • Tanque de lastre y caja de empalme - aleación de aluminio sin cobre resistente a la corrosión con acabado de epoxi/poliéster en polvo horneado, aplicado electrostáticamente para una protección completa y uniforme contra la corrosión.
  • Todos los herrajes externos - acero inoxidable 316.
  • Protectores - aleación de aluminio sin cobre pintado o 316SS para ópticas de cristal de 7-3/4" y reflectores cerrados.
  • Los protectores de los refractores giratorios son de acero chapado.
  • Reflectores - poliéster reforzado con fibra de vidrio ligero y resistente a la corrosión, o aluminio sin cobre. Siete tipos de cajas de empalme para montaje: colgante, colgante flexible, techo, soporte de pared, cono superior, soporte en ángulo de 25°, soporte recto, en una variedad de tamaños de entrada, incluido M20 para el estilo de techo VMX
  • auxiliares de cuarzo, reencendido instantáneo HPS, protectores de balasto
  • normalmente se envían como componentes para una entrega rápida, o se pueden pedir montados de fábrica con o sin lámparas
  • opciones de fusibles y desconexión rápida.

The VM4 Series is a low bay and high bay HID luminaire. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and mount that is suitable for harsh and hazardous environments.

General

Catalog Number

VM4S150

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Luminaire Only

Optic Type

Luminaire Only

UPC

783936966465

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Voltage Rating

Quad - 120/277/347/480 VAC

Wattage

150 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2