VQ1F8430 - VQ1F Series, AL 84 Watt Compact Fluorescent Light Fixture (Two 42W Lamps Included), 120-277V, 50/60 Hz, Optic Thread Size 5-1/2"
Image of VQ1F8430 VQ1F8430 - VQ1F Series, AL 84 Watt Compact Fluorescent Light Fixture (Two 42W Lamps Included), 120-277V, 50/60 Hz, Optic Thread Size 5-1/2"

VQ1F8430 - VQ1F Series, AL 84 Watt Compact Fluorescent Light Fixture (Two 42W Lamps Included), 120-277V, 50/60 Hz, Optic Thread Size 5-1/2"

Marca: Killark

ID del Catálogo: VQ1F8430

VQ1F Series - Aluminum 84 Watt Compact Fluorescent Light Fixture (Two 42W Lamps Included) - 120-277V At 50/60 Hz - Optic Thread Size 5-1/2Inch

  • Balasto de tensión mundial 120 a 277 VAC 50/60Hz
  • Seis tipos de cajas de empalme de montaje: Colgante, Techo, Soporte de pared, Tapa cónica, Montante en ángulo de 25°, Montante recto - en una variedad de tamaños de entrada, incluyendo M20 para el estilo de techo VMX.
  • Ambientes elevados hasta 55°C 13W - 64W
  • Los modelos de dos lámparas tienen 2 balastos para conmutación separada o redundancia del sistema
  • Normalmente se envían como componentes para entrega rápida, o pueden pedirse montados de fábrica.
  • Opciones para fusibles y desconexión rápida
  • Los conjuntos de tanque incluyen lámpara de cuatro pines

World Voltage ballast 120-277 VAC 50/60 Hz. Elevated ambients to 55°C 13W-64W. Two lamp models have 2 ballasts for separate switching or system redundancy. Normally shipped as components for fast delivery. Tank assemblies include quad-pin lamp.

General

Catalog Number

VQ1F8430

Color

Tan

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Powder Epoxy Paint

Lamp Type

Quad Pin

Light Source

Compact Fluorescent

Lumen Range

5,001-10,000 lm

Lumens

6400

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Luminaire Only

Optic Type

Luminaire Only

Series

VQ1F Series

Type

Aluminum Compact Fluorescent Fixture

UPC

783936076799

Dimensiones

Dimensions

14.06 in x 6 in x 14.06 in

Gross Weight with Packaging

13.5

Height

14.06 in

Length

14.06 in

Width

6 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Lumens Per Watt

76.2

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

84 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Relacionado con la Operación

Lumen Range

5,001-10,000 lm

Lumens

6400