Image of ZS103 ZS103 - 1/2" Aluminum Cord Connector, Cord Range .187-.250, Red
* Imagen representativa
Image of ZS103 ZS103 - 1/2" Aluminum Cord Connector, Cord Range .187-.250, Red

ZS103 - 1/2" Aluminum Cord Connector, Cord Range .187-.250, Red

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

ZS103

1/2" Aluminum Cord Connector, Cord Range .187-.250, Red

  • Construcción de aluminio resistente a la corrosión
  • Ojal de neopreno que impide la entrada de aceite y humedad
  • Anillo de retención de nylon que garantiza una fuerza de sujeción superior

Detalles del producto

General

Catalog Number

ZS103

Color

Silver

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Natural

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Series

Z Series

Type

Straight Cord Connector

UPC

783936973470

Dimensiones

Dimensions

1.13 in x 0.55 in x 1.1 in

Gross Weight with Packaging

0.15

Height

1.1 in

Hub Size

1/2"

Length

1.13 in

Weight

0.15 lb

Width

0.55 in

Relacionado con el Conductor

Cable Range

.187 - .250 in

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR73478

Nema Rating

4, 4X, 12, 13

UL File Number

E22698

Logística

Carton Quantity

50

Recursos y descargas