text.skipToContent text.skipToNavigation

10385059

por Hubbell Premise Wiring 

Número de Catálogo: NS770W

por Hubbell Premise Wiring
Número de Catálogo:  NS770W
Plates, 1-Gang Frame, With Jack, 6- Position 4-Conductor, Screw Terminal, White

Standard Product

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application Communications
Conditions environnementales Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts Phosphor Bronze
Couleur White
Indicateur EU RoHs Yes
Matériel - quincaillerie de montage Screw Mounting
Taille Standard
Températures nominales Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type Voice and Data
Type d’article 1) 6-Position 4-Conductor Jack
UPC 883778501708

Dimensiones

Taille de l’afficheur Standard Sized Product

Clasificaciones eléctricas

Connectivité Screw Terminals
Pertes dues à la pièce d’insertion Per TIA
Résistance des contacts Per TIA

Certificaciones y Cumplimiento

Norme(s) de l’industrie UL Listed

Logística

Quantité dans l’emballage 10