text.skipToContent text.skipToNavigation

10383070

por Raco 

Número de Catálogo: 247

por Raco
Número de Catálogo:  247
4-11/16 in. Square Box, Drawn, 1-1/2 in. Deep, Eleven 1/2 and Six 3/4 in. KO's
  • Combination screw heads provide for faster installation
  • TKO knockouts allow for design and installation flexibility
  • Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices
  • With proper fitting can be used for conduit, NMSC, armored, metal clad, flex cable
  • 29.5 cu. in. capacity

Más opciones

Verificar inventario

Product Details

Générale

Couleur Gray
Extrudé ou soudé Drawn
Matériau Steel
Nombre d’unités multiplex 2-Gang
Ouvertures défonçables 1/2 in;3/4 in
Système de câblage Conduit
Type Box
Type de support No Bracket
UPC 050169002476

Dimensiones

Capacité en pieds cubes 29.5 cu.in
Hauteur 4.688 in
Largeur 4.688 in
Poids 0.816 lb
Profondeur 1.5 in
Profondeur actuelle 1.563 in
Élévation du sol No

Certificaciones y Cumplimiento

Enregistré pour certification UL Listed

Logística

Nombre d’unités sur la palette 1650
Quantité dans l’emballage 25
Type d’emballage No Packaging

Recursos y descargas

Especificaciones

Terms and Conditions