text.skipToContent text.skipToNavigation

10383248

por Raco 

Número de Catálogo: 265

por Raco
Número de Catálogo:  265
4-11/16 in. Square Box, Welded, 2-1/8 in. Deep with One 1/2 in., Four 3/4 in., Four 1 in. KO's and 3 TKO's, Raised
  • Combination screw heads provide for faster installation
  • TKO knockouts allow for design and installation flexibility

Más opciones

Verificar inventario

Product Details

Générale

Extrudé ou soudé Welded
Matériau Steel
Ouvertures défonçables 1/2 in;3/4 in;1 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)
Système de câblage Conduit
Type Box
Type de support No Bracket
UPC 050169902653

Dimensiones

Capacité en pieds cubes 42.0 cu.in
Hauteur 4.688 in
Largeur 4.688 in
Poids 1.108 lb
Profondeur 2.125 in
Profondeur actuelle 2.188 in
Élévation du sol Yes

Certificaciones y Cumplimiento

Enregistré pour certification UL Listed

Logística

Nombre d’unités sur la palette 1500
Quantité dans l’emballage 25
Type d’emballage No Packaging

Recursos y descargas