text.skipToContent text.skipToNavigation

10384129

por Raco 

Número de Catálogo: 842

por Raco
Número de Catálogo:  842
4-11/16 in. Square Cover, 1-Gang, 1-1/4 in. Raised

Más opciones

Verificar inventario

Product Details

Générale

Couleur Gray
Extrudé ou soudé Drawn
Matériau 842
Nombre d’unités multiplex 2-Gang
Pouvant être teint ou peint No
Type Mud Ring
UPC 050169008423

Dimensiones

Augmentation de la hauteur 1.25 in
Capacité en pieds cubes 9.5 cu.in
Dimensions 1.25 in x 4.688 in x 4.688 in
Hauteur 4.688 in
Largeur 4.688 in
Longueur 1.25 in
Poids 0.492 lb

Certificaciones y Cumplimiento

Enregistré pour certification cULus Listed

Logística

Nombre de paquets minimum 25
Nombre d’unités sur la palette 2250
Quantité dans l’emballage 25

Recursos y descargas

Especificaciones

Certificaciones

Planos de venta

Terms and Conditions