text.skipToContent text.skipToNavigation

10374266

por Burndy 

Número de Catálogo: 90

por Burndy
Número de Catálogo:  90
90 Weld Metal, Standard Cartridge.

Welding Powder Size: 90 GM, Recommended Accessories: B370320-02 Steel Disc

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Welding Copper To Copper, Copper To Steel, Copper To Rail, Copper To Cast Iron And One For Welding Copper To Steel For Cathodic Protection
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons WELD METAL
Nom de commerce BURNDYWeld®
UPC 781810402566

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Logística

Quantité dans l’emballage 120

Recursos y descargas