text.skipToContent text.skipToNavigation

10374173

por Burndy 

Número de Catálogo: B228

por Burndy
Número de Catálogo:  B228
Horizontal Cable Tap to Horizontal Cable Run Mold

Type BCC-2 Molds Are Used To Join Horizontal Cable Tap To A Horizontal Run Cable, Size Range Is 6 AWG Through 750 KCMIL Concentric Stranded Copper Conductors, Conductor Type: Concentric Stranded Copper, Recommended Accessories: B40-0319-03 Mold Cleaner For Cartridge Sizes #90 - #500, B38-3922-00 Mold Cleaning Brush, B38-0135-00 Cable Cleaning Brush, B38-0330-00 Cable Clamp, Cartridge Type: Standard, Required Tools: B38-0309-00 Flint Ignitor

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Joining Horizontal Cable Tap To A Horizontal Run Cable
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons BURNDYWELD
Nom de commerce BURNDYWeld®
UPC 781810378304
UPC 12 Digit 7818103783044

Relacionado con el conductor

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires 1/0
Conducteurs - Cuivre série Str 1/0
Type de conducteur
  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL Yes
Normes - Conformité RoHS CM

Recursos y descargas

Planos de venta