text.skipToContent text.skipToNavigation
Spanish
  • English
  • Spanish

GFRST83SNAPW

por Hubbell Wiring Device-Kellems 

Número de Catálogo: GFRST83SNAPW

por Hubbell Wiring Device-Kellems
Número de Catálogo:  GFRST83SNAPW
Dispositivos de cuchilla recta, receptáculo, GFCI, SnapConnect, grado hospitalario comercial, autoprueba, 20A 125V, 2 polos 3 hilos con conexión a tierra, 5-20R, blanco.
  • SNAP audible indica una conexión sólida
  • Cumple con NEC® 406.12 y NEC® 517-18(c)
  • Tecnología patentada de autocomprobación AUTOGUARD®
  • Construcción de triple paño

SNAPConnect, Style Line, AUTOGUARD, Self test GFCI receptacle

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application Commercial Hospital Grade
Couleur
  • White
  • Blanc
Indicateur EU RoHs Contact Manufacturer
Matériau Nylon
Puissance max. (hp) 1
Série Hospital Grade
Type Standard
  • Standard
  • Standard
Type d’article Self test GFCI receptacle
UPC 783585486376

Dimensiones

Dimensions 3.28 in x 1.77 in x 1.47 in
Hauteur 1.47 in
Largeur 1.77 in
Longueur 3.28 in

Clasificaciones eléctricas

Courant nominal 20 A
Description de la tension nominale 125 V
Phase Single Phase
Puissance en Watts 1875 W
Tension nominale 125 V

Relacionado con el conductor

Calibre des fils #12 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Classe NEMA nominale 5-20R
Norme(s) de l’industrie Meets All NEC® Requirements

Logística

Quantité dans l’emballage 10

Recursos y descargas