text.skipToContent text.skipToNavigation

10371502

por Burndy 

Número de Catálogo: KVSW28

por Burndy
Número de Catálogo:  KVSW28
Mechanical Connector For CUWeld and Copper Supplied with a CU alloy Spacer that seperates run and tap conductors, Recommended Torque: 250 LBS.

Features: Type KVS Except For A High Copper Alloy Spacer That Separates Run And Tap Conductors, Provides High Contact Pressure, Confines Conductor Strands, And Assures Vibration-Proof Connection, Longer Peened Bolt, Permits Swivel Action For Easier Installation, Silicon Bronze DURIUM Hardware, Installation Torque: 250 IN-LB, Conductor Type: Run: Copperweld, Commercial Stranded Copper, Conductor Spacer: Yes

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Copper And Copperweld Conductors
Couple de serrage recommandé en lb-pi 240 LBS/in
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons OKLIP
Matériau Copper
Nom de commerce OKLIP™
Plaqué N
Type KVSW
Type de placage Unplated
UPC 781810066553
UPC 12 Digit 7818100665533

Dimensiones

Dimension - Hauteur en pouces 2.50 in
Dimension - Largeur (pouces) 1.67 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 1.04 in
Dimension - Taille du goujon en pouces 3/8 in

Relacionado con el conductor

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires 6 sol. - 4/0 str.
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires 6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires 6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires 6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str 1/0 str. - 4/0 str.
Conducteurs - Cuivre série Str 1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Type de conducteur CU C Str-Size

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS EX

Recursos y descargas

Avisos a clientes