text.skipToContent text.skipToNavigation

10371947

por Acme Electric 

Número de Catálogo: T160835

por Acme Electric
Número de Catálogo:  T160835
Appliance Transformer - Single Phase, 200/220/240 - 115V, 2000VA

Más opciones

Verificar inventario

Product Details

Générale

Catégorie de produit Appliance Transformers
Classe d’isolation UL 180°C
Construction Encapsulated
Matériau des enroulements CU
Tension secondaire 1115 V
Type de montage Wall
UPC 047503001233
Élévation de température max. 115 Degrees Celsius

Dimensiones

Dimensions 7.13 in x 7.81 in x 11.5 in
Hauteur 11.5 in
Largeur 7.81 in
Longueur 7.13 in
Poids 27 lb

Clasificaciones eléctricas

Fréquence nominale 50/60 Hz
Tension primaire 200/220/240 V

Certificaciones y Cumplimiento

Classe NEMA nominale NEMA 2

Recursos y descargas

Especificaciones

Modelos 3D

Terms and Conditions