WBP_HBL45123R20_PRODIMAGE
WBP_HBL45123R20_PRODIMAGE
[ES] Discontinued

Marca:

Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo:

HBL45123R20

Cord and Cable Reels, Industrial Cord Reel, With Box and 5352GRY, 45' 12/3, Yellow

  • Brazo guía multiposición
  • El mecanismo de cierre positivo mantiene la longitud deseada del cable
  • Cable de 12 AWG para una mayor capacidad de transporte de corriente
  • El cable de alimentación enchufable de 1,5 m no requiere cableado eléctrico

Positive Latch Maintains Desired Cord Length

Detalles del producto

General

Application
Bench, Ceiling and Wall Mounted
Base Type
Optional
Cable Length
45 Ft
Cable Type
#12/6 SJ
Construction
Steel
Duty
Heavy Duty
EU RoHS Indicator
Yes
Item Type
Reel with Portable Outlet Box and 1 Duplex Plate
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
Series
Industrial
Type
Real With Portable Outlet Box An 1-20A 125V Duplex Receptacle
UPC
783585451282

Dimensiones

Cable Length Active
540
Cable Length Inactive
60
Reel Frame Dimension
Steel

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating
20 A
Current / Amperage Rating
20 A
Voltage Rating
125 VAC
Voltage Rating Description
125 VAC

Relacionado con el Conductor

Cable Specification
12/3 SJEO
Feeder Cord
12/3 SJEO
Nema Color
Yellow and Black

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)
  • CSA C22.2 No. 21 Certified
  • UL 355 Listed

Recursos y descargas