text.skipToContent text.skipToNavigation

10371707

por Burndy 

Número de Catálogo: GB29T8

por Burndy
Número de Catálogo:  GB29T8
Mechanical Grounding Connector, Cable to 1/4" - 1" Thick Bar, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, 1/2" Stud

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Attribut physique - Type de vis Hexagonal Bolt
Couple de serrage recommandé en lb-pi 480 lb-in
Matériau Copper Alloy
Plaqué N
Type de matériel - Vis DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage Unplated
UPC 781810054260
UPC 12 Digit 7818100542600

Dimensiones

Dimension - Hauteur en pouces 2.32 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 32 mm
Dimension - Largeur (pouces) 1.88in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles) 1-22/25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 1.25 in

Relacionado con el conductor

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) 2/0 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein 2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) 2/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str 2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement Yes
Certification - cULus No
Enregistré UL Yes
Norme(s) de l’industrie UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles UL467
Normes - Conformité RoHS EX

Recursos y descargas

Avisos a clientes