text.skipToContent text.skipToNavigation

10371667

por Burndy 

Número de Catálogo: GB4C

por Burndy
Número de Catálogo:  GB4C
Mechanical Grounding Connector, Cable to 1/4" Thick Bar, 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), 3/8" Stud1-1/4 IN Width.

Features: High Copper Alloy Ground Connector For Joining A Range Of Cable To 1/4 IN Thick Bar, Type GB Separates Cable From Bar, One-Wrench Installation, UL467 Listed, The High Copper Alloy Cast Body And DURIUM Bolts, Nuts, And Lockwashers Make The GB And GBM Suitable For Direct Burial In Concrete Or Ground, Width: 1-1/4 IN, Installation Torque: 240 IN-LB, Bar Thickness: 1/4 IN, Height: 1-1/2 IN

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Copper Cable To Bar, Direct Burial Cable
Attribut physique - Type de vis Hexagonal Bolt
Couple de serrage recommandé en lb-pi 240 lb-in
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons MECHANICAL CONNECTOR
Matériau Copper Alloy
Plaqué N
Type GB
Type de matériel - Vis DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage Unplated
UPC 781810231180
UPC 12 Digit 7818102311800

Dimensiones

Dimension - Hauteur en pouces 1.49 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 22 mm
Dimension - Largeur (pouces) 1.06 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles) 1-3/50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 0.88 in

Relacionado con el conductor

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) 8 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein 8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) 8 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str 8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - Homologué CSA No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement Yes
Enregistré UL Yes
Norme(s) de l’industrie UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles UL467
Normes - Conformité RoHS EX

Recursos y descargas

Avisos a clientes