text.skipToContent text.skipToNavigation

10378077

por CHANCE Utility 

Número de Catálogo: C2031132

por CHANCE Utility
Número de Catálogo:  C2031132
Cable rack support hooks (stanchions) are installed in cable racks to support cable in underground vault applications.
  • 3/16" x 1-1/2" x 1-1/8" steel material
  • Holes/slots allow cable to be tied into the support hook
  • Hot dip galvanized per ASTM A-153
  • In compliance with ANSI C135.35 standard, Rated for 400 lbs.
  • Use C2031120 or C2031120P insulator pads

Más opciones

Verificar inventario

Product Details

Générale

UPC 096359013372

Logística

Nombre d’unités sur la palette 2400