text.skipToContent text.skipToNavigation

10371640

por Burndy 

Número de Catálogo: GAR1426

por Burndy
Número de Catálogo:  GAR1426
Mechanical Grounding Connector, Cable to Rod or Pipe, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), #7 - #8 Rebar, 7/8" to 1 " Rod, 1/2" - 3/4" Pipe, Bright Dipped.

Features: High Copper Alloy Ground Connector For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Especially Good For Fence Posts, High Copper Alloy Cast Body With DURIUM U-Bolts, Nuts And Lockwashers, Permit Entire Connection To Be Buried In Ground Or Concrete Without Danger Of Corrosion, One-Wrench Installation, UL467 Listed, Acceptable For Direct Burial, Wire To Rebar, Fence Post Grounding Connector, Wire To Pipe, Ground Rod Size: 7/8 - 1 IN Outer-Diameter, Tube (ips) Size: 1/2 - 3/4 IN Outer-Diameter, Stud/bolt Size: 3/8 IN, Rebar Size: #7 - #8, Installation Torque: 240 IN-LB, Width: 2-3/8 IN, Height: 3 IN

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube Fence Posts, Direct Burial Applications
Boulon de type « U » 249
Couple de serrage recommandé en lb-pi 240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi 240 Lb in
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons MECHANICAL CONNECTOR
Matériau Copper
Matériel - quincaillerie DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué N
Type GAR
Type de placage Bright Dipped
UPC 781810231807
UPC 12 Digit 7818102318077

Dimensiones

Dimension - B Longueur en pouces 1.50 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces 1.05 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles 3 in
Dimension - Hauteur en pouces 3.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 40 mm
Dimension - Largeur (pouces) 2.38 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles) 2-3/8 in
Dimension - Largeur en millimètres 60 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 1.56 in

Relacionado con el conductor

Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond 1/2-3/4 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) 5 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein 4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) 4 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str 2/0 AWG
Conducteurs - Plage de rebars taille 7 -8
Conducteurs - Plage de tailles de rods 7/8 in-1 in
Conducteurs - Taille Rebar 7 ;8
Conducteurs - Taille Rod 1 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std 1/2 IPS IPS-3/4 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std 1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS
Type de conducteur
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement Yes
Certification - cULus No
Enregistré UL Yes
Norme(s) de l’industrie UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles UL467
Normes - Conformité RoHS EX

Recursos y descargas

Avisos a clientes