text.skipToContent text.skipToNavigation

GAR2229

por Burndy 

Número de Catálogo: GAR2229

por Burndy
Número de Catálogo:  GAR2229
Mechanical Grounding Connector, Cable to Rod or Pipe, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, 4" Pipe, 4"-4-1/2" Rod, Bright Dipped.

Features: High Copper Alloy Ground Connector For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Especially Good For Fence Posts, High Copper Alloy Cast Body With DURIUM U-Bolts, Nuts And Lockwashers, Permit Entire Connection To Be Buried In Ground Or Concrete Without Danger Of Corrosion, One-Wrench Installation, UL467 Listed, Acceptable For Direct Burial, Ground Rod Size: 4 - 4-1/2 IN, Tube (ips) Size: 4 IN, Installation Torque: 240 IN-LB, Height: 6-3/8 IN, Width: 5-7/8 IN

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post
Boulon de type « U » 261
Couple de serrage recommandé en lb-pi 240 LBS/in
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons MECHANICAL CONNECTOR
Matériau Copper Alloy
Matériel - quincaillerie DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué N
Type GAR
Type de placage Bright Dipped
UPC 781810237601
UPC 12 Digit 7818102376011

Dimensiones

Dimension - B Longueur en pouces 4.50 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces 4.50 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles 6-3/8 in
Dimension - Hauteur en pouces 6.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 46 mm
Dimension - Largeur (pouces) 5.81 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles) 5-7/8 in
Dimension - Largeur en millimètres 148 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 1.81 in

Relacionado con el conductor

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond 4 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) 1/0 -250 kcmil
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein 2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) 2/0 AWG-250 Kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str 1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Taille Rod 4.0 - 4.5 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std 4 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std 4 IPS IPS
Type de conducteur
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement Yes
Certification - cULus No
Enregistré UL Yes
Norme(s) de l’industrie UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles UL467
Normes - Conformité RoHS EX

Recursos y descargas

Avisos a clientes