text.skipToContent text.skipToNavigation

10376365

por Burndy 

Número de Catálogo: GBL30

por Burndy
Número de Catálogo:  GBL30
Cast Copper Alloy Ground Connector, 4 Sol. - 300, 48 mm L, 38 mm W, Cable to Bar.

Features: High Copper Alloy Ground Connector For Joining A Range Of Cable To 1/4 IN Thick Bar, Type GB Separates Cable From Bar, One-Wrench Installation, UL467 Listed, The High Copper Alloy Cast Body And DURIUM Bolts, Nuts, And Lockwashers Make The GBL Suitable For Direct Burial In Concrete Or Ground, Width: 7/8 IN, Installation Torque: 480 IN-LB, Bar Thickness: 1/4 IN, Height: 2 IN

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Copper Cable To Bar, Direct Burial Cable
Attribut physique - Type de vis Hexagonal Bolt
Couple de serrage recommandé en lb-pi 480 lb-in
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons MECHANICAL CONNECTOR
Matériau Copper Alloy
Matériel - quincaillerie DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué N
Type GBL
Type de placage Unplated
UPC 781810001844
UPC 12 Digit 7818100018444

Dimensiones

Dimension - Hauteur en pouces 2.32 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 48 mm
Dimension - Largeur (pouces) 1.50 in
Dimension - Largeur en millimètres 38 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 1.88 in
Dimension - Taille du goujon en pouces 33/64
Dimension - Taille du trou en pouces 0.56 in
Dimension - Épaisseur de barre omnibus en pouces 0.32 in

Relacionado con el conductor

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) 4 AWG-300 kcmil
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein 4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) 4 AWG - 300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str 4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS EX

Recursos y descargas

Avisos a clientes