text.skipToContent text.skipToNavigation

10374120

por Burndy 

Número de Catálogo: CT120300D0

por Burndy
Número de Catálogo:  CT120300D0
Nylon UNIRAP - 120 Lb. Tensile Strength

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Couleur Black
Force de rupture minimum en livres 120
Matériau NYLON 6/6
Nom de commerce UNIRAP™
Température max. de fonctionnement (°C) 85 °C
Température min. de fonctionnement (°C) -40 °C
UPC 781810333471

Dimensiones

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces 3
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 305 mm
Dimension - Largeur (pouces) 0.3 in
Dimension - Largeur en millimètres 8 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 12 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - 94V0 N
Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Rayons UV Yes
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Logística

Quantité dans l’emballage 2000
Type d’emballage Bag