text.skipToContent text.skipToNavigation

10374115

por Burndy 

Número de Catálogo: CT1751100Q0

por Burndy
Número de Catálogo:  CT1751100Q0
UV Black Nylon 6/6 Cable Tie, 11" Max. Bundle Dia, 175 Lbs, 36" Long, 0.35" Wide.

Features: Cable Ties for General Use Available in Black or Natural, One piece injection molded, Installation Tool: TWT2, MK9 Tool

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Outdoor Applications
Couleur UV Black
Force de rupture minimum en livres 175
Marque des goujons UNIRAP,CABLE TIE
Matériau NYLON 6/6
Nom de commerce UNIRAP™
Température max. de fonctionnement (°C) 85 °C
Température min. de fonctionnement (°C) 0 °C
Type Heavy
Type d’outil Heavy
UPC 781810334133

Dimensiones

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces 11
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 927 mm
Dimension - Largeur (pouces) 0.34 in
Dimension - Largeur en millimètres 8.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 36.50 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Rayons UV Yes
Certification - Reconnaissance UL Yes
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM
Numéro de la spécification militaire MS3367-13-0

Logística

Quantité dans l’emballage 500