text.skipToContent text.skipToNavigation

10374121

por Burndy 

Número de Catálogo: CT40300C0

por Burndy
Número de Catálogo:  CT40300C0
UV Black Nylon 6/6 Cable Tie, 3" Max. Bundle Dia, 40 Lbs, 11.50" Long, 0.15" Wide.

Features: Cable Ties for General Use Available in Black or Natural, One piece injection molded, Installation Tool: TWT1, MK7 Tool

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Outdoor Applications
Couleur UV Black
Force de rupture minimum en livres 40
Marque des goujons UNIRAP,CABLE TIE
Matériau NYLON 6/6
Nom de commerce UNIRAP™
Température max. de fonctionnement (°C) 85 °C
Température min. de fonctionnement (°C) -40 °C
Type Intermediate
Type d’outil Intermediate
UPC 781810332405

Dimensiones

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces 3.37 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 278 mm
Dimension - Largeur (pouces) 0.14 in
Dimension - Largeur en millimètres 4 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 10.96 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - 94V0 N
Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Rayons UV Yes
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Logística

Quantité dans l’emballage 5000