text.skipToContent text.skipToNavigation

10374119

por Burndy 

Número de Catálogo: CT40300M0

por Burndy
Número de Catálogo:  CT40300M0
Nylon cable ties, Tensile strength-40 Lbs, Color- UV Black, 10.96"L, 0.14"W, 03.37" Bundle Dia.

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Couleur Black
Force de rupture minimum en livres 40
Matériau NYLON 6/6
Nom de commerce UNIRAP™
Température max. de fonctionnement (°C) 85 °C
Température min. de fonctionnement (°C) -40 °C
UPC 781810332412

Dimensiones

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces 3.37 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 278 mm
Dimension - Largeur (pouces) 0.14 in
Dimension - Largeur en millimètres 4 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 10.96 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - 94V0 N
Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Rayons UV Yes
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Logística

Quantité dans l’emballage 5000
Type d’emballage Bag