text.skipToContent text.skipToNavigation

10374127

por Burndy 

Número de Catálogo: CT50175M0

por Burndy
Número de Catálogo:  CT50175M0
UV Black1 Nylon 6/6 Cable Tie, 1.75" Max. Bundle Dia, 50 Lbs, 8" Long, 0.18" Wide.

Features: Cable Ties for General Use Available in Black or Natural, One piece injection molded, Installation Tool: TWT1, MK7 Tool

Más opciones

¿Dónde comprar?
Verificar inventario

Product Details

Générale

Application For Outdoor Applications
Couleur Black
Force de rupture minimum en livres 50
Marque des goujons UNIRAP,CABLE TIE
Matériau NYLON 6/6
Nom de commerce UNIRAP™
Spécification militaire MS3367
Température max. de fonctionnement (°C) 85 °C
Température min. de fonctionnement (°C) -40 °C
Type Standard
UPC 781810332870

Dimensiones

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces 1.875
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 192 mm
Dimension - Largeur (pouces) 0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres 5 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 7.56 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - 94V0 N
Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Rayons UV Yes
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Norme(s) de l’industrie Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS CM
Numéro de la spécification militaire MS3367-1-0

Logística

Quantité dans l’emballage 10000