text.skipToContent text.skipToNavigation

10374114

por Burndy 

Número de Catálogo: CTB075RA4C

por Burndy
Número de Catálogo:  CTB075RA4C
Rubber Adhesive Cable Tie Mounting Base,0.14" Max. Tie Slot Width.

  • Cable tie mounting base
  • Features: Rubber Adhesive mounting

    Más opciones

    ¿Dónde comprar?
    Verificar inventario

    Product Details

    Générale

    Application For used in conjunction with cable ties to stabilize and secure wire bundles
    Couleur Natural
    Marque des goujons UNIRAP,CABLE TIE
    Matériau NYLON 6/6
    Méthode de montage Rubber adhesive or #4 screw
    Nom de commerce UNIRAP™
    Température max. de fonctionnement (°C) 70 °C
    Température min. de fonctionnement (°C) 0 °C
    Type Cable Tie Bases
    UPC 781810335802

    Dimensiones

    Dimension - B Longueur en pouces 0.74 in
    Dimension - Largeur (pouces) 0.74 in

    Certificaciones y Cumplimiento

    Certification - ETL No
    Certification - Homologué CSA No
    Certification - Rayons UV No
    Certification - Reconnaissance UL No
    Certification - cULus No
    Enregistré UL No
    Normes - Conformité RoHS CM

    Logística

    Quantité dans l’emballage 1000